(Merry) Stiftloch-Seitenschneider

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PG20-125

Teilenummer
PG20-125
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

51.10 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktkategorie Kneifzangen Zange Typ Kneifzangen Gesamtlänge(mm) 125
Mit oder ohne Feder Verfügbar Kupferdraht Schneidleistung(φ/mm) - Kunststoff Schneidleistung(φ/mm) 1
Hauptkörper : Option Main Body Trusco-Code 368-9204 Masse(g) 90
Eigenschaften The tip is especially small, making it ideal for gate cutting in recessed parts Spezifikationen With Spring Spezifikation 2 A stopper for preventing misalignment of the blades is installed

Sie befinden sich auf der Seite für (Merry) Stiftloch-Seitenschneider, die Teilenummer ist PG20-125.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PG20-125.

Technischer Support