• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Seitenschneider / Drahtschneider für VA-Draht, Kupferdraht, Eisendraht, Weicheisendraht, scharfe Klinge

Seitenschneider / Drahtschneider für VA-Draht, Kupferdraht, Eisendraht, Weicheisendraht, scharfe Klinge

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Features]
· Suitable for cutting VA (VVF) wires, etc., and for other electrical work.
· Excellent cutting ability due to the application of the eccentric lever principle.
· The cut end is virtually straight.
[Applications]
· Suitable for cutting VA (VVF) wires, etc., and for other electrical work.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

208-8

Teilenummer
208-8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

45.14 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktkategorie Kneifzangen Zange Typ Kneifzangen Gesamtlänge(mm) 200
Mit oder ohne Feder Verfügbar Stahldraht Schneidleistung(φ/mm) 2 Kupferdraht Schneidleistung(φ/mm) 3
VA (VVF) Draht Schneidkapazität(φ/mm) 2.6X3 core Hauptkörper : Option Main Body Trusco-Code 325-8629
Masse(g) 225 Eigenschaften Suitable for cutting VA (VVF) wires and other electrical works. Merkmale 2 Excellent cutting ability due to the application of the eccentric lever principle
Merkmale 3 The cut end is almost straight Spezifikationen Sharp blade Spezifikation 2 With Spring

Sie befinden sich auf der Seite für Seitenschneider / Drahtschneider für VA-Draht, Kupferdraht, Eisendraht, Weicheisendraht, scharfe Klinge, die Teilenummer ist 208-8.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 208-8.

Technischer Support