Teilenummer
|
---|
206S-150 |
206S-175 |
206S-200 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gesamtlänge (mm) | Stahldraht Schneidleistung (φ/mm) | Kupferdraht Schneidleistung (φ/mm) | VA (VVF) Draht Schneidkapazität (φ/mm) | Trusco-Code | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | 150 | 2 | 2.6 | 1.6X3 core | 274-1580 | 185 | ||
44.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | 175 | 2 | 3 | 2.0X3 core | 274-1598 | 260 | ||
40.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | 200 | 2.6 | 3.5 | 2.0X3 core | 274-1601 | 330 |
Loading...
Produktkategorie | Kneifzangen | Zange Typ | Kneifzangen | Mit oder ohne Feder | Verfügbar |
---|---|---|---|---|---|
Hauptkörper : Option | Main Body | Eigenschaften | Ideal for electrical work such as cutting soft steel wire, copper wire, vinyl armored cable and insulok. | Merkmale 2 | The blade part is sharpened by polishing and the cut end is almost straight |
Spezifikationen | Sharp blade | Spezifikation 2 | With Spring |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gesamtlänge(mm)
Stahldraht Schneidleistung(φ/mm)
Kupferdraht Schneidleistung(φ/mm)
VA (VVF) Draht Schneidkapazität(φ/mm)
Trusco-Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften