(Merry) Zusammengesetzter Seitenschneider

(Merry) Zusammengesetzter Seitenschneider

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • WA1000
  • WA1000F-160
Dank des Booster-Mechanismus kann das Schneiden mit 1/3 der Kraft der herkömmlichen Produkte durchgeführt werden.
Stahldrahtschneidekapazität (mm): 2
Kupferdraht-Schneidekapazität (mm): 2.6

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

WA1000F-160

Teilenummer
WA1000F-160
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

68.52 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktkategorie Kneifzangen Zange Typ Kneifzangen Gesamtlänge(mm) 160
Mit oder ohne Feder Verfügbar Kunststoff Schneidleistung(φ/mm) 5 Ausführungsdetails For resin cutting
Hauptkörper : Option Main Body Trusco-Code 368-9255 Masse(g) 180
Eigenschaften Cutting is made possible using 1/3 of the conventional force with the magnifying device Anwendung Gate cutting of resin molding up to 5 mm Spezifikationen Thin Blade
Spezifikation 2 With Spring

Sie befinden sich auf der Seite für (Merry) Zusammengesetzter Seitenschneider, die Teilenummer ist WA1000F-160.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer WA1000F-160.

Technischer Support