(Merry) Mechatronik-Seitenschneider

(Merry) Mechatronik-Seitenschneider
  • Mengenrabatt
[Features]
· Precision nippers with a smaller head. With pin to prevent the spring from falling out.
[Applications]
· Cutting the lead wire of electronic components.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

57S-125

Teilenummer
57S-125
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

27.21 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktkategorie Kneifzangen Zange Typ Kneifzangen Gesamtlänge(mm) 125
Mit oder ohne Feder Verfügbar Stahldraht Schneidleistung(φ/mm) 0.8 Kupferdraht Schneidleistung(φ/mm) 1.2
Hauptkörper : Option Main Body Trusco-Code 368-9077 Masse(g) 90
Eigenschaften Fine nippers with small head Merkmale 2 With pin to prevent the spring from falling out Spezifikationen Thin Blade
Spezifikation 2 With Spring

Sie befinden sich auf der Seite für (Merry) Mechatronik-Seitenschneider, die Teilenummer ist 57S-125.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 57S-125.

Technischer Support