Spitzzange

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

280HG150

Teilenummer
280HG150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

41.30 €

1 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Zangen Plier Type Zangen mit langen Backen Overall Length(mm) 162
With or without Spring N/A Steel Wire Cutting Performance(φ/mm) 1.5 Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) 2.6
Main body: option Main Body Trusco Code 356-0210 Mass(g) 140
Features Plier portion is included for easy rotating of pipe and nut. Features 2 Elastomer resin grip that comfortably fits the hand Features 3 With tip knurling

Sie befinden sich auf der Seite für Spitzzange, die Teilenummer ist 280HG150.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 280HG150.

Technischer Support