Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TGP-970-BK
Overall Length(mm) | 970 | Mass(g) | 23 | Color | Black |
---|---|---|---|---|---|
Width(mm) | 30 | Opposite side dimensions(mm) | 0.5 | Trusco Code | 384-1359 |
Material | Nitrile rubber, acrylic adhesive | Features | Can be easily wrapped around a tool, control lever and the like to provide anti-slip performance. | Specifications | With Winding End Tape |
Sie befinden sich auf der Seite für Griffband (ölbeständige Ausführung) , die Teilenummer ist TGP-970-BK.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TGP-970-BK.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften