Engländer / Verstellbarer Schraubenschlüssel, mit Skala

Engländer / Verstellbarer Schraubenschlüssel, mit Skala
  • Mengenrabatt
Die Größe der Maulöffnung kann von 45 mm bis 55 mm eingestellt werden, und Sie können die Größe der Maulöffnung leicht erkennen, da sie skaliert ist.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TRM-150
TRM-200
TRM-375
TRM-450
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Maximum Opening
(mm)
Overall Length
(mm)
Mass
(g)
Trusco Code

15.60 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

20158140253-4541

15.29 €

1 6 Arbeitstage 24208240253-4550

65.64 €

1 6 Arbeitstage 453851270253-4584

117.48 €

1 6 Arbeitstage 554502009.9999999999998253-4592

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Features Has scale for mouth opening dimensions.

Technischer Support