Griffband (stoßdämpfende Ausführung)

Griffband (stoßdämpfende Ausführung)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • GTS-BK
  • GTS-BL
  • GTS-GN

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GTS-BL
GTS-GN
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Color Trusco Code

5.66 €

1 6 Arbeitstage Blue395-8736

5.08 €

1 6 Arbeitstage Green395-8744

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Overall Length(mm) 1050 Mass(g) 13.000 Width(mm) 26
Opposite side dimensions(mm) 0.5 Material Polyurethane (Tape/Sponge) Features The wet feel polyurethane tape has superior grip strength.

Technischer Support