Hartmetall SP-Zentrierung, 60°, lang, ALD-Beschichtung

Hartmetall SP-Zentrierung, 60°, lang, ALD-Beschichtung
  • Mengenrabatt
Supports a wide range of workpieces from iron and stainless steel to tempered materials, aluminum and the like in drill positioning and chamfering.

[Features]
· The carbide material supporting various machining is tougher and the shape is optimized, drastically reducing breakage issues.
· Speed can be enhanced and life can be extended.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
60LSPC0.5-2CBALD
60LSPC1.0-3-100CBALD
60LSPC1.0-3-150CBALD
60LSPC1.5-4-100CBALD
60LSPC1.5-4-150CBALD
60LSPC2.0-6-100CBALD
60LSPC2.0-6-150CBALD
60LSPC2.5-8CBALD
60LSPC3.0-10CBALD
60LSPC4.0-12CBALD
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
blade diameter
(mm)
Single blade, two blades shank diameter
(mm)
Overall Length L
(mm)
Minimum chamfering diameter d
(mm)
Drawing

78.32 €

1 6 Arbeitstage 0.5Einzelklinge21000.52

86.73 €

1 6 Arbeitstage 1Zweikantig310011

112.48 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1Zweikantig315011

94.20 €

1 6 Arbeitstage 1.5Zweikantig41001.51

112.48 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.5Zweikantig41501.51

91.88 €

1 6 Arbeitstage 2Zweikantig610021

126.04 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2Zweikantig615021

134.90 €

1 6 Arbeitstage 2.5Zweikantig81202.51

186.40 €

1 6 Arbeitstage 3Zweikantig1012031

235.29 €

1 6 Arbeitstage 4Zweikantig1215041

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen / Anfasen/horizontal / V-Nut Both square (θ) 60 work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Stahl mit hoher Härte / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium
Peripheral Blade Y/N N/A Tool Material Type Carbid Coating Y/N Verfügbar
Coating Type ALD Rotation Direction Right blade

Technischer Support