Hartmetall SP Zentriebohrer 120°

Hartmetall SP Zentriebohrer 120°
  • Mengenrabatt
[Features]
· The centering tool is now available in carbide, thanks to the SP center with distinctive tip shape.
· Supports a wide range of workpieces from iron and stainless steel to tempered materials, aluminum and the like in drill positioning and chamfering. We have absolute confidence in improved productivity with no breakage problems.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
120SPC0.4CB
120SPC0.6CB
120SPC0.9CB
120SPC1.2CB
120SPC2-3CB
120SPC2CB
120SPC3CB
120SPC3SECB
120SPC4CB
120SPC6CB
120SPC8CB
120SPC12CB
120SPC16CB
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
blade diameter
(mm)
Single blade, two blades shank diameter
(mm)
Overall Length L
(mm)
Maximum Chamfering Width d1
(mm)
Pivot Length
(mm)
Drawing

47.11 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.4Einzelklinge3400.41.23

43.25 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.6Einzelklinge3400.61.83

39.39 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.9Einzelklinge3400.92.73

37.07 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.2Einzelklinge3401.23.63

20.06 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2Einzelklinge340263

22.38 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2Einzelklinge240--2

31.65 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3Zweikantig335--1

16.96 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3Einzelklinge340--2

34.75 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4Zweikantig440--1

51.74 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6Zweikantig650--1

72.63 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 8Zweikantig860--1

118.50 €

1 6 Arbeitstage 12Zweikantig1280--1

180.94 €

1 6 Arbeitstage 16Zweikantig16100--1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen / Anfasen/horizontal / V-Nut Both square (θ) 120 work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Stahl mit hoher Härte / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer / Kunststoff
Peripheral Blade Y/N N/A Tool Material Type Carbid Coating Y/N N/A
Rotation Direction Right blade

Technischer Support