Toglon Miniatur hart SP 90° ALT-Beschichtung

Toglon Miniatur hart SP 90° ALT-Beschichtung
  • Mengenrabatt
[Features]
· HRC40-72 hardened steel can be machined. High torsional shape exhibits performance hitherto unseen with hardened steel, die steel, Copal, Hastelloy, etc., achieving the best surface roughness with a 3-flute long cutting edge and remarkable life.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TGHMSP0.1CBALT
TGHMSP0.2CBALT
TGHMSP0.3CBALT
TGHMSP0.4CBALT
TGHMSP0.5CBALT
TGHMSP0.7CBALT
TGHMSP1CBALT
TGHMSP1.5CBALT
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
blade diameter
(mm)
Minimum chamfering diameter d
(mm)
Maximum Chamfering Width d1
(mm)
Pivot Length
(mm)

101.01 €

1 6 Arbeitstage 0.10.020.10.3

135.00 €

1 6 Arbeitstage 0.20.040.20.6

125.41 €

1 6 Arbeitstage 0.30.060.30.9

115.84 €

1 6 Arbeitstage 0.40.080.41.2

111.05 €

1 6 Arbeitstage 0.50.10.51.5

111.05 €

1 6 Arbeitstage 0.70.140.72.1

111.05 €

1 6 Arbeitstage 10.213

92.00 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.50.31.54.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen / Anfasen/horizontal / V-Nut Both square (θ) 90 work material Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Stahl mit hoher Härte
Single blade, two blades Einzelklinge Peripheral Blade Y/N N/A Tool Material Type Carbid
Coating Y/N Verfügbar Coating Type ALT shank diameter(mm) 3
Rotation Direction Right blade Overall Length L(mm) 50

Technischer Support