Toglon Sharp SP 90° ALD-Beschichtung

Toglon Sharp SP 90° ALD-Beschichtung
  • Mengenrabatt
[Features]
· HRC40-72 hardened steel can be machined. High torsional shape exhibits performance hitherto unseen with hardened steel, die steel, Copal, Hastelloy, etc., achieving the best surface roughness with a 3-flute long cutting edge and remarkable life.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
90TGHSP3CBALD
90TGHSP4CBALD
90TGHSP6CBALD
90TGHSP8CBALD
90TGHSP10CBALD
90TGHSP12CBALD
90TGHSP16CBALD
90TGHSP20CBALD
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
blade diameter
(mm)
shank diameter
(mm)
Overall Length L
(mm)
Minimum chamfering diameter d
(mm)

106.26 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.63400.6

106.26 €

1 6 Arbeitstage 0.84400.8

98.33 €

1 6 Arbeitstage 1.26501.2

147.86 €

1 6 Arbeitstage 1.68601.6

208.09 €

1 6 Arbeitstage 210702

258.28 €

1 6 Arbeitstage 2.412752.4

341.94 €

1 6 Arbeitstage 316803

449.02 €

1 6 Arbeitstage 4201004

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen / Anfasen/horizontal / V-Nut Both square (θ) 90 work material Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Stahl mit hoher Härte
Single blade, two blades Einzelklinge Peripheral Blade Y/N N/A Tool Material Type Carbid
Coating Y/N Verfügbar Coating Type ALD Rotation Direction Right blade

Technischer Support