Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | blade diameter (mm) | shank diameter (mm) | Overall Length L (mm) | Blade Length (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82.38 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.8 | 4 | 100 | 1 | |
63.96 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | 4 | 100 | 1.3 | |
55.23 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.2 | 5 | 100 | 1.5 | |
44.55 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.5 | 5 | 100 | 1.9 | |
70.76 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.5 | 5 | 150 | 1.9 | |
44.55 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | 5 | 100 | 2.6 | |
70.76 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | 5 | 150 | 2.6 | |
45.52 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 2 | 6 | 100 | 2.6 | |
70.76 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 2 | 6 | 150 | 2.6 | |
45.52 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.5 | 6 | 100 | 3.2 | |
60.08 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.5 | 7.7 | 100 | 3.2 | |
60.08 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 2.5 | 8 | 100 | 3.2 | |
96.39 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.5 | 8 | 150 | 3.2 | |
60.08 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 7.7 | 100 | 3.9 | |
60.08 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 8 | 100 | 3.9 | |
90.16 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 8 | 150 | 3.9 | |
70.76 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 10 | 100 | 3.9 | |
102.77 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 10 | 150 | 3.9 | |
70.76 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 10 | 100 | 5.2 | |
102.77 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 10 | 150 | 5.2 | |
102.77 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 12 | 100 | 5.2 | |
93.08 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | 11 | 100 | 6.4 | |
102.77 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | 12 | 100 | 6.4 | |
95.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 12 | 150 | 6.4 | ||
156.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 16 | 150 | 7.7 |
Loading...
Application | Zentrierung (Positionierung) | Both square (θ) | 90 | work material | Stahl allgemein / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer / Kunststoff |
---|---|---|---|---|---|
Single blade, two blades | Zweikantig | Peripheral Blade Y/N | N/A | Tool Material Type | HSS-Stahl |
Coating Y/N | N/A | Rotation Direction | Right blade |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
blade diameter(mm)
shank diameter(mm)
Overall Length L(mm)
Blade Length(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften