Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
60SPA0.3-1.2 |
60SPA0.5-2 |
60SPA0.5-2-3 |
60SPA0.8-3 |
60SPA1.0-4 |
60SPA1.5-6 |
60SPA2.0-8 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | blade diameter (mm) | shank diameter (mm) | Overall Length L (mm) | Maximum Chamfering Width d1 (mm) | Pivot Length (mm) | Drawing | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.38 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.3 | 3 | 40 | 1.2 | 3.6 | 3 | |
11.16 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.5 | 2 | 40 | - | - | 2 | |
11.16 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.5 | 3 | 40 | 2 | 6 | 3 | |
7.69 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.8 | 3 | 40 | - | - | 2 | |
8.06 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | 4 | 40 | - | - | 2 | |
9.23 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.5 | 6 | 50 | - | - | 2 | |
10.01 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | 8 | 60 | - | - | 2 |
Loading...
Application | Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen / Anfasen/horizontal / V-Nut | Both square (θ) | 60 | work material | Stahl allgemein / Aluminium / Kupfer / Kunststoff |
---|---|---|---|---|---|
Single blade, two blades | Einzelklinge | Peripheral Blade Y/N | N/A | Tool Material Type | HSS-Stahl |
Coating Y/N | N/A | Rotation Direction | Right blade |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
blade diameter(mm)
shank diameter(mm)
Overall Length L(mm)
Maximum Chamfering Width d1(mm)
Pivot Length(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften