HSS-SP Zentrierung 90°

HSS-SP Zentrierung 90°

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Features]
· Accuracy, machining speed, and cost performance are balanced.
· Newly shaped HSS centering tool.
· Long life with a blade tip that doesn't easily chip.
· Double angle point prevents chipping of the tip.
· No tip breakage, unlike conventional center drills.
· The high torsion design provides excellent sharpness.
· Improved Surface Roughness

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
90SPC0.3-0.9
90SPC0.4-1.2
90SPC0.5-2
90SPC0.5-2-3
90SPC0.8-3
90SPC0.8-3SE
90SPC1.0-3
90SPC1.0-3SE
90SPC1.5-4
90SPC2.0-6
90SPC2.5-8
90SPC3.0-10
90SPC4.0-12
90SPC5.0-16
90SPC6.0-20
90SPC8.0-25
90SPC9.0-32
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
blade diameter
(mm)
Single blade, two blades shank diameter
(mm)
Overall Length L
(mm)
Minimum chamfering diameter d
(mm)
Maximum Chamfering Width d1
(mm)
Pivot Length
(mm)
Drawing

25.15 €

1 6 Arbeitstage 0.3Einzelklinge3400.30.92.73

18.61 €

1 6 Arbeitstage 0.4Einzelklinge3400.41.23.63

13.01 €

1 6 Arbeitstage 0.5Einzelklinge2400.5--2

13.94 €

1 6 Arbeitstage 0.5Einzelklinge3400.5263

18.61 €

1 6 Arbeitstage 0.8Zweikantig3350.8--1

14.82 €

1 6 Arbeitstage 0.8Einzelklinge3400.8--2

16.74 €

1 6 Arbeitstage 1Zweikantig3351--1

9.27 €

1 6 Arbeitstage 1Einzelklinge3401--2

17.13 €

1 6 Arbeitstage 1.5Zweikantig4401.5--1

18.61 €

1 6 Arbeitstage 2Zweikantig6502--1

21.41 €

1 6 Arbeitstage 2.5Zweikantig8602.5--1

24.67 €

1 6 Arbeitstage 3Zweikantig10703--1

23.92 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4Zweikantig12804--1

58.73 €

1 6 Arbeitstage 5Zweikantig161005--1

94.20 €

1 6 Arbeitstage 6Zweikantig201206--1

114.70 €

1 6 Arbeitstage 8Zweikantig251408--1

241.81 €

1 6 Arbeitstage 9Zweikantig321609--1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen / Anfasen/horizontal / V-Nut Both square (θ) 90 work material Stahl allgemein / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer / Kunststoff
Peripheral Blade Y/N N/A Tool Material Type HSS-Stahl Coating Y/N N/A
Rotation Direction Right blade

Technischer Support