HSS-HG Zentrierbohrer, Typ A, 60°

HSS-HG Zentrierbohrer, Typ A, 60°
  • Mengenrabatt
[Features]
· High-grade center drill for mass production.
· Thoroughly improves tact time and achieves a stable life.
· Center drill improved for mass production.
· Small diameter sizes, in particular, boast life several times longer than conventional center drills

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CDH0.3-0.9
CDH0.4-1.2
CDH0.6-1.8
CDH0.7-2.1
CDH0.8-2.4
CDH0.9-2.7
CDH1.0-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
blade diameter
(mm)
Maximum Chamfering Width d1
(mm)
Blade Length
(mm)
Pivot Length
(mm)
Drawing

21.26 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 0.30.90.32.72

17.38 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.41.20.43.62

15.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.61.80.65.42

14.46 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.72.10.76.32

13.49 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.82.40.87.22

13.49 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.92.70.98.12

9.62 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1-1-1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Zentrierung (Positionierung) Both square (θ) 60 work material Stahl allgemein / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer
Single blade, two blades Einzelklinge Peripheral Blade Y/N N/A Tool Material Type Kobalt HSS
Coating Y/N N/A shank diameter(mm) 3 Rotation Direction Right blade
Overall Length L(mm) 40

Technischer Support