Präzisions-Crimpzange, PA-20

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PA-20

Teilenummer
PA-20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

51.54 €

1 6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Zangen Plier Type Zangen Overall Length(mm) 175
With or without spring Verfügbar Set / Single Item Single Item Die (Width x Height x Thickness)(mm) 1.6×0.7×2.5t/1.9×0.8×2.5t/2.0×0.9×2.5t/2.3×1.0×2.5t
Material Main Body: High Carbon Steel; Grip: Elastomer Main body: option Main Body Weight(g) 137
Features Low-cost and lightweight. Adjustable crimp heights. There are many compatible terminals since core barrels and coated wire barrels are crimped separately. With high visibility there will be less failure during crimping. High precision crimping of small and medium contact pins. By selectively using the four dies, it can be used for crimping of the corresponding terminals up to 2.5-5 mm pitch equivalent. Compatible with the AWG#28 to AWG#18 wires. The die is thin and suitable for pin crimping. With excellent oil resistance. Supplement Includes a strap hole convenient for preventing falls.

Sie befinden sich auf der Seite für Präzisions-Crimpzange, PA-20, die Teilenummer ist PA-20.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PA-20.

Technischer Support