• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Miniatur-Kabelzange, PS-04

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PS-04

Teilenummer
PS-04
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

18.19 €

1 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Zangen Plier Type Plombierzangen Overall Length(mm) 132
With or without spring Verfügbar Set / Single Item Single Item Blade hardness HRC46±4
Material High Carbon Steel Main body: option Main Body Weight(g) 69
Supplement Includes a strap hole convenient for preventing falls.

Sie befinden sich auf der Seite für Miniatur-Kabelzange, PS-04, die Teilenummer ist PS-04.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PS-04.

Technischer Support