Sechskantschraubendreher, DH

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

DH-25

Teilenummer
DH-25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

2.35 €

10 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Spitzenstandards Sechskant Wellenlänge L (mm) 90 Klassifizierung einzelner Produkte/Sets Einzelstück
Wellentyp Quadratisch Magnet N/A Welle durch N/A
Nackenrolle N/A Ausführung mit Griff Kunststoff (Kiste/Hex/Kugelspitze) Schlüsselweite (mm) 2.5
Wellendurchmesser(mm) 2.5 Gesamtlänge(mm) 144 Gewicht(g) 10
Handgrifflänge(mm) 54 Griff-Ø(mm) 11 Werkstoff Shaft: Chrome Molybdenum Steel

Sie befinden sich auf der Seite für Sechskantschraubendreher, DH, die Teilenummer ist DH-25.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DH-25.

Technischer Support