Behälter Typ TTC, transparent

Behälter Typ TTC, transparent
Box type container with a partition board.
[Features]
· Made of polypropylene (PP). Made in Japan.
· As it is transparent, the contents can be checked from the outside.
[Applications]
· Ideal for a wide range of applications ranging from organization of small items by using dividers to storage of large items.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TTC-1-TM

Teilenummer
TTC-1-TM
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

23.59 €

8 6 Arbeitstage 1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

External Shape Width(mm) 400 External Shape Depth(mm) 280 External Height(mm) 125
Capacity(L) 11 Color Klar Product Type Aufbewahrungskiste
Material (Main Body) Polypropylen (PP) Effective inside dimension: frontage(mm) 369 Effective inside dimension: depth(mm) 248
Effective inside dimension: height(mm) 110 Applicable Card Inserter Card Rack TC-1 Trusco Code 389-9926
Mass(g) 755 Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Behälter Typ TTC, transparent, die Teilenummer ist TTC-1-TM.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TTC-1-TM.

Technischer Support