Behälter Modell TS, Volumen: 5 - 40 l

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TS-18-GY
TS-18-Y
TS-28-GY
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
External Height
(mm)
Capacity
(L)
Color Effective inside dimension: height
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

61.61 €

1 6 Arbeitstage 10618Grau90501-290213501 pc.

64.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10618Gelb90501-292913501 pc.

60.54 €

1 6 Arbeitstage 15328Grau137501-293715401 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

External Shape Width(mm) 600 External Shape Depth(mm) 400 Product Type Aufbewahrungskiste
Material (Main Body) Polypropylen (PP) Effective inside dimension: frontage(mm) 534 Effective inside dimension: depth(mm) 334
Applicable Card Inserter (sold separately) A85 Amount Of Content 1 pc.

Technischer Support