Pencil Type Scribing Needle

Pencil Type Scribing Needle
[Features]
· Used for centering and drawing of finishing dimensions on the surface of the workpiece.
· Can be used for marking work on iron, copper, brass, aluminum, plastic, and other alloys.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

KB-P

Teilenummer
KB-P
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

11.76 €

1 6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Anreißer in Bleistiftform Shaft Diameter(mm) 7.2 Tip specifications Carbid-Spitze
Single Product/Set Classification Einzelstück Overall Length(mm) 145 Tip diameter(mm) 1
Trusco Code 229-5628 Features Used for wire drawing and centering of finishing dimensions on workpiece surfaces. Can be used for marking work on iron, copper, brass, aluminum, plastic, and other alloys. Hardness HRA90
Main Body Material Plastic (PVC) Mass(g) 26

Sie befinden sich auf der Seite für Pencil Type Scribing Needle, die Teilenummer ist KB-P.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KB-P.

Technischer Support