• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Scribing Block (Surface Gauge) Rounded Top

Scribing Block (Surface Gauge) Rounded Top

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • 164-200R, 164-250R, 164-300R
  • 164-150R

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
164-150R
164-200R
164-250R
164-300R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nominal Size
(mm)
Round Bottom Diameter
(mm)
Round Bottom Height
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

69.25 €

1 7 Arbeitstage 1505523365-1410400

73.49 €

1 6 Arbeitstage 2005523365-1436500

96.41 €

1 9 Arbeitstage 2507230365-1452800

119.86 €

1 6 Arbeitstage 3007230365-14791000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Anreißer mit zwei Nadeln Tip specifications Gehärtet Single Product/Set Classification Einzelstück
Features It can be used for stable scribing. It can be used to draw a horizontal line directly on the object at any height. The tip of the scribe needle is hardened. It is useful in making symmetrical workpieces. Base material Cast Iron Scribing needle Carbon Steel for Mechanical Structure

Technischer Support