• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Magnetic Holder

Magnetic Holder
[Features]
· Turns ON/OFF using electrical control.
· Used for holding parts of industrial robots, adsorption and holding products to be carried, etc.
[Applications]
· For the grasping parts of various automated equipment and industrial robots.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TMEH-A1
TMEH-A2
TMEH-A3
TMEH-A4
TMEH-A6
TMEH-A7
TMEH-B2
TMEH-B3
TMEH-B4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Adsorption Power
(N)
Diameter
(mm)
Height
(mm)
Voltage
(V)
Current
(A)
Type Trusco Code Mass
(g)

60.18 €

1 9 Arbeitstage 81030DC60.18-415-844015

67.58 €

1 9 Arbeitstage 302040DC240.07-415-845860

78.88 €

1 6 Arbeitstage 1803040DC240.19-415-8466150

96.83 €

1 6 Arbeitstage 4004040DC240.24-415-8474300

161.90 €

1 9 Arbeitstage 11006060DC900.19-415-84911000

140.74 €

1 6 Arbeitstage 15007060DC900.2-415-85041400

70.92 €

1 6 Arbeitstage 202025DC240.040Thin415-853932

80.27 €

1 6 Arbeitstage 803025DC240.085Thin415-8547100

100.00 €

1 6 Arbeitstage 2204025DC240.12Thin415-8555190

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application For the grasping parts of various automated equipment and industrial robots.

Technischer Support