Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Diameter D (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | shank diameter d (mm) | Effective Length L 1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.1 | 6.6 | 60 | 4 | 25.3 | ||
114.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.2 | 7.2 | 60 | 4 | 27.6 | ||
114.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.3 | 7.8 | 60 | 4 | 29.9 | ||
114.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.4 | 8.4 | 60 | 3 | 32.2 | ||
114.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.5 | 9 | 60 | 4 | 34.5 | ||
114.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.6 | 9.6 | 80 | 4 | 36.8 | ||
114.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.7 | 10.2 | 80 | 4 | 39.1 | ||
114.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.9 | 11.4 | 80 | 4 | 43.7 | ||
101.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 | 12 | 80 | 4 | 46 | ||
114.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.1 | 12.6 | 80 | 4 | 48.3 | ||
114.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.2 | 13.2 | 80 | 4 | 50.6 | ||
114.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.3 | 13.8 | 80 | 4 | 52.9 | ||
114.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.4 | 14.4 | 80 | 4 | 55.2 | ||
114.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.5 | 15 | 100 | 6 | 57.5 | ||
134.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.8 | 16.8 | 100 | 6 | 64.4 | ||
134.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.9 | 17.4 | 100 | 6 | 66.7 | ||
102.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 18 | 100 | 6 | 69 | ||
147.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.1 | 18.6 | 120 | 6 | 71.3 | ||
147.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.2 | 19.2 | 120 | 6 | 73.6 | ||
147.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.3 | 19.8 | 120 | 6 | 75.9 | ||
147.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.4 | 20.4 | 120 | 6 | 78.2 | ||
147.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.5 | 21 | 120 | 6 | 80.5 | ||
147.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.6 | 21.6 | 120 | 6 | 82.8 | ||
147.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.7 | 22.2 | 120 | 6 | 85.1 | ||
147.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.8 | 22.8 | 120 | 6 | 87.4 | ||
147.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3.9 | 23.4 | 120 | 6 | 89.7 | ||
174.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.1 | 24.6 | 150 | 6 | 94.3 | ||
174.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.2 | 25.2 | 150 | 6 | 96.6 | ||
174.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.3 | 25.8 | 150 | 6 | 89.9 | ||
174.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.4 | 26.4 | 150 | 6 | 101.2 | ||
174.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.5 | 27 | 150 | 6 | 103.5 | ||
174.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.6 | 27.6 | 150 | 6 | 105.8 | ||
174.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.7 | 28.2 | 150 | 6 | 108.1 | ||
174.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.8 | 28.8 | 150 | 6 | 110.4 | ||
174.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.9 | 29.4 | 150 | 6 | 112.7 | ||
161.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 30 | 150 | 6 | 115 | ||
234.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.5 | 33 | 200 | 8 | 126.5 | ||
234.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 36 | 200 | 8 | 138 |
Loading...
work material | Stahl mit hoher Härte | Tool Material Type | Carbid | Shank Type | Schaftfräserschaft |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | Verfügbar | Coating Type | ALD(ALT) | With/without Oil Hole | N/A |
Number of flutes | 3 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Diameter D(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
shank diameter d(mm)
Effective Length L 1(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften