• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Toglon Festplatte Bohrer Kurz ALD-Beschichtung

Toglon Festplatte Bohrer Kurz ALD-Beschichtung
  • Mengenrabatt
[Features]
· Outstanding performance compared to conventional high hardness types.
· 3-flute design gives a finish with outstanding hole diameter accuracy and hole surface roughness.
· Hole position accuracy improved by use with Toglon® Hard SP

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TGHDS1CBALD
TGHDS1.1CBALD
TGHDS1.2CBALD
TGHDS1.3CBALD
TGHDS1.4CBALD
TGHDS1.5CBALD
TGHDS1.6CBALD
TGHDS1.7CBALD
TGHDS1.8CBALD
TGHDS1.9CBALD
TGHDS2CBALD
TGHDS2.1CBALD
TGHDS2.2CBALD
TGHDS2.3CBALD
TGHDS2.4CBALD
TGHDS2.5CBALD
TGHDS2.6CBALD
TGHDS2.7CBALD
TGHDS2.8CBALD
TGHDS2.9CBALD
TGHDS3CBALD
TGHDS3.1CBALD
TGHDS3.2CBALD
TGHDS3.3CBALD
TGHDS3.4CBALD
TGHDS3.5CBALD
TGHDS3.6CBALD
TGHDS3.7CBALD
TGHDS3.8CBALD
TGHDS3.9CBALD
TGHDS4CBALD
TGHDS4.1CBALD
TGHDS4.2CBALD
TGHDS4.3CBALD
TGHDS4.4CBALD
TGHDS4.5CBALD
TGHDS4.6CBALD
TGHDS4.7CBALD
TGHDS4.8CBALD
TGHDS4.9CBALD
TGHDS5CBALD
TGHDS5.1CBALD
TGHDS5.2CBALD
TGHDS5.3CBALD
TGHDS5.4CBALD
TGHDS5.5CBALD
TGHDS5.6CBALD
TGHDS5.7CBALD
TGHDS5.8CBALD
TGHDS5.9CBALD
TGHDS6CBALD
TGHDS6.1CBALD
TGHDS6.2CBALD
TGHDS6.5CBALD
TGHDS6.8CBALD
TGHDS6.9CBALD
TGHDS7CBALD
TGHDS7.8CBALD
TGHDS7.9CBALD
TGHDS8CBALD
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Diameter D
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
shank diameter d
(mm)

72.16 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 16503

80.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.17503

80.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.27503

80.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.38503

80.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.48503

80.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.59503

80.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.610503

80.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.710503

80.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.811503

80.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.911503

64.22 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 212604

72.16 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.112604

72.16 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.213604

72.16 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.313604

72.16 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.414604

72.16 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.514604

72.16 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.614604

72.16 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.716604

72.16 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.816604

72.16 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.916604

64.22 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 316604

80.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.118604

80.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.218604

80.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.318604

80.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.420604

89.60 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

3.520604

88.03 €

1 6 Arbeitstage 3.621604

88.03 €

1 6 Arbeitstage 3.721604

88.03 €

1 6 Arbeitstage 3.822604

88.03 €

1 6 Arbeitstage 3.922604

80.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 422604

111.84 €

1 6 Arbeitstage 4.124606

111.84 €

1 6 Arbeitstage 4.224606

111.84 €

1 6 Arbeitstage 4.324606

111.84 €

1 6 Arbeitstage 4.424606

125.10 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

4.524606

111.84 €

1 6 Arbeitstage 4.625606

111.84 €

1 6 Arbeitstage 4.725606

111.84 €

1 6 Arbeitstage 4.825606

111.84 €

1 6 Arbeitstage 4.925606

125.10 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

526606

111.84 €

1 6 Arbeitstage 5.126606

111.84 €

1 6 Arbeitstage 5.226606

111.84 €

1 6 Arbeitstage 5.326606

111.84 €

1 6 Arbeitstage 5.426606

111.84 €

1 6 Arbeitstage 5.528606

111.84 €

1 6 Arbeitstage 5.628606

111.84 €

1 6 Arbeitstage 5.728606

111.84 €

1 6 Arbeitstage 5.828606

111.84 €

1 6 Arbeitstage 5.928606

111.84 €

1 6 Arbeitstage 628806

102.37 €

1 6 Arbeitstage 6.131808

102.37 €

1 6 Arbeitstage 6.231808

102.37 €

1 6 Arbeitstage 6.531808

102.37 €

1 6 Arbeitstage 6.834808

102.37 €

1 6 Arbeitstage 6.934808

102.37 €

1 6 Arbeitstage 734808

102.37 €

1 6 Arbeitstage 7.837808

102.37 €

1 6 Arbeitstage 7.937808

115.63 €

1 6 Arbeitstage 837808

Loading...

Grundlegende Informationen

work material Stahl mit hoher Härte Tool Material Type Carbid Shank Type Schaftfräserschaft
Coating Y/N Verfügbar Coating Type ALD(ALT) With/without Oil Hole N/A
Number of flutes 3

Technischer Support