Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TGHR3CBALT |
TGHR5CBALT |
TGHR6.01CBALT |
TGHR7CBALT |
TGHR8CBALT |
TGHR9CBALT |
TGHR12CBALT |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tool Diameter (mm) | Groove Length (mm) | Effective Length (mm) | Overall Length (mm) | shank diameter (mm) | Diameter tolerance (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.26 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 40 | 44 | 80 | 4 | +0.007~+0.002 | |
88.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 50 | 57 | 100 | 6 | +0.009~+0.003 | ||
104.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.01 | 50 | 57 | 100 | 6 | +0.009~+0.003 | ||
104.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7 | 50 | 60 | 100 | 8 | +0.011~+0.004 | ||
115.63 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 50 | 60 | 100 | 8 | +0.011~+0.004 | ||
163.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9 | 60 | 73 | 120 | 10 | +0.011~+0.004 | ||
213.91 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 70 | 86 | 140 | 12 | +0.013~+0.006 |
Loading...
Shank Type | Schaftfräserschaft | work material | Stahl mit hoher Härte | Coating Y/N | Verfügbar |
---|---|---|---|---|---|
Groove Shape | Spiralform | Base Blade Y/N | N/A | Tool Material Type | Carbide |
Coating Type | ALT |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tool Diameter(mm)
Groove Length(mm)
Effective Length(mm)
Overall Length(mm)
shank diameter(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften