Spring Hook SS-21 / SS-22

Spring Hook SS-21 / SS-22

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • SS-21
  • SS-22

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SS-21
SS-22
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Trusco Code

8.25 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

368-85511 pc.

5.48 €

1 6 Arbeitstage 368-85691 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Andere Eigenschaften Product Type Federklammer, Komponentenklammer Properties Standardausführung
Overall Length(mm) 215 Features Perfect for installation, removal, and adjustment of coil springs often used for precision equipment and electronic devices. Also used for the removal of lead connector on substrates, correction of lead wires on resistors and capacitors, and wiring inspection of thin wires. Application For installation, removal, and adjustment of coil springs often used for precision equipment and electronic devices.
Mass(g) 15 1 pc.

Technischer Support