Sackkarre / Zylindersackkarre, 180 × 650 mm

Sackkarre / Zylindersackkarre, 180 × 650 mm
  • Mengenrabatt
[Features]
· 4-wheel type for increased stability when handling/transporting.
· This cart increases the reliability of carrying high-pressure oxygen or acetylene cylinders.
[Applications]
· Oxygen or acetylene cylinders.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HT-65N

Teilenummer
HT-65N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

532.39 €

1 Verfügbar 23 Arbeitstage 1 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Wagen mit zwei Rädern Uniform Load(kg) 200 Main Body Material Stahl
Main body: option Grundkörper Color Orange Length(mm) 1180
Trusco Code 285-2446 Mass(g) 27500 Rake plate, length x width(mm) 180×650
Auxiliary wheel ø100 mm Swivel Casters (HT-100NW) x 2 Specifications Finished Product - ø360 mm Self-Sealing Tire x 2 pc (Hole Diameter 16 mm) Main Body Material Steel
Wheel Material Rubber Rake plate Steel Application Oxygen or acetylene cylinders.
Amount Of Content 1 unit

Sie befinden sich auf der Seite für Sackkarre / Zylindersackkarre, 180 × 650 mm, die Teilenummer ist HT-65N.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HT-65N.

Technischer Support