Leitfähiger Behälter, RBE-Typ (20 l/34 l)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RBE-23
RBE-36
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Capacity
(L)
External Shape Width
(mm)
External Shape Depth
(mm)
External Height
(mm)
Effective inside dimensions (frontage x depth x height)
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

95.88 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 20512346167450×295×151423-199619001 pc.

117.63 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 34509343265446×293×249423-201124001 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Leitfähiger Behälter Material (Main Body) Leitfähiges Polypropylen Color Black
Applicable Card Inserter (sold separately) RB120×40 RB120×65 Features Prevents electrostatic charge and prevents dust from sticking to the product. The anti-static effect is permanent. Application For distribution containers and storing parts for domestic appliances and other light electrical appliance manufacturers.
Surface resistance value 106Ω or less Amount Of Content 1 pc.

Technischer Support