• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

RB-Rohrschneider (mit integriertem Lager)

RB-Rohrschneider (mit integriertem Lager)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • 427230
  • 427242
  • 427267

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

427230

Teilenummer
427230
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

74.30 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Rohrschneider Cutting Performance mm 5~34 Cutting Capacity inch 1/4~1 5/16
Maximum Thickness(mm) 1.2 Overall Length(mm) 158 Trusco Code 338-4039
Features Ideal for cutting thin stainless steel pipe. Standard replacement blade RB3042SK Mass(g) 380

Sie befinden sich auf der Seite für RB-Rohrschneider (mit integriertem Lager) , die Teilenummer ist 427230.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 427230.

Technischer Support