Teilenummer
|
---|
TUR-6K |
TUR-FL |
TUR-FS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Frontage (mm) | Depth (mm) | Height (mm) | Details Type | Number of Holders (piece) | Diameter × length (mm) | Maximum Load (kg/unit) | Trusco Code | Mass | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.64 € | 5 | 6 Arbeitstage | 184.5 | 16.9 | 59 | Hexagonal Shaft Hook | 9 | - | 1kg/piece | 414-3621 | 0.18kg | 1 pc. | |||
26.35 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | - | - | Dedicated hook | - | 6×35 | 2kg/piece | 363-9487 | 0.2 kg/bag | 1 Bag (10 pcs.) | ||
20.77 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | - | - | - | Dedicated hook | - | 6×15 | 2kg/piece | 363-9495 | 0.2 kg/bag | 1 Bag (10 pcs.) |
Loading...
Product Type 1 | Lochregal | Other | Option |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Frontage(mm)
Depth(mm)
Height(mm)
Details Type
Number of Holders(piece)
Diameter × length(mm)
Maximum Load(kg/unit)
Trusco Code
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften