Teilenummer
|
---|
PFA-20W |
PFB-20W |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Frontage (mm) | Height (mm) | Maximum Load (kg/unit) | Trusco Code | Mass | Fitting Spacing (mm) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.02 € | 5 | 6 Arbeitstage | 67 | 56 | 2kg/piece | 329-4862 | 0.052kg | 30 | 1 pc. | ||
21.21 € | 5 | 6 Arbeitstage | 65 | 73 | 3kg/piece | 329-4871 | 0.063kg | 40 | 1 pc. |
Loading...
Depth(mm) | 120 | Product Type 1 | Lochregal | Other | Option |
---|---|---|---|---|---|
Material (Main Body) | Steel (Unichrome Plating Finish) | Material (assembling parts) | Polypropylene (PP) | Specification 1 | Hook Diameter: 5 mm |
Amount Of Content | 1 pc. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Frontage(mm)
Height(mm)
Maximum Load(kg/unit)
Trusco Code
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften