Heller Behälter (Kunststoff)

Heller Behälter (Kunststoff)
A hand bin (box) convenient for classifying parts.
[Features]
· Easy to remove and convenient to carry.
· 2 types: small (3 kg capacity), large (5 kg capacity).
[Applications]
· 7 types of bottles and 8 types of racks can be combined to support each application.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HT-1
K-10B
K-10G
K-10R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Color Trusco Code Material (Main Body) Amount Of Content

7.95 €

5 6 Arbeitstage Transparency506-9955AS Resin1 pc.

5.98 €

5 6 Arbeitstage Blue393-9146ABS Resin1 pc.

5.88 €

6 6 Arbeitstage Green507-0007ABS Resin1 pc.

7.21 €

6 6 Arbeitstage Red393-9171ABS Resin1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Frontage(mm) 100 Depth(mm) 167 Height(mm) 67
Product Type 1 Helles Behälterregal Other Option Details Type Frontage 100 mm
Mass 0.14kg Upper inside dimensions(mm) 92×146×63 Partition Plate NA
Features Two types which are convenient to carry even when dismantled small (3 l), large (5 l) Amount Of Content 1 pc.

Technischer Support