• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Rohrreibahle (für Kupfer- / Aluminiumrohre)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

211-F

Teilenummer
211-F
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

44.91 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Rohrräumwerkzeug Applicable Pipe Inner and Outer Diameter (millimeters) 3~22 Applicable Pipe Inner and Outer Diameter (inches) 1/8~7/8
Blade part 11 Blades for Copper and Aluminum Mass(g) 180 Trusco Code 321-6314
Application Deburring of copper / aluminum / brass / hardened PVC piping. Material Blade: Steel (S55C)

Sie befinden sich auf der Seite für Rohrreibahle (für Kupfer- / Aluminiumrohre) , die Teilenummer ist 211-F.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 211-F.

Technischer Support