Vergrößerungsspiegelstange

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

02056

Teilenummer
02056
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

90.52 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mirror Shape Quadratisch Mirror Size(mm) 45X55 Maximum expansion and contraction value in full length(mm) 1250
Minimum expansion and contraction value in full length(mm) 220 Mass(g) 125 Trusco Code 424-9704
Mirror Material Glass Shaft Material Stainless Steel Pipe

Sie befinden sich auf der Seite für Vergrößerungsspiegelstange, die Teilenummer ist 02056.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 02056.

Technischer Support