Teilenummer
|
---|
TPO-50 |
TPO-70 |
TPO-110 |
TPO-120 |
TPO-170 |
TPO-320 |
TPO-330 |
TPO-340 |
TPO-350 |
TPO-360 |
TPO-380 |
TPO-400 |
TPO-420 |
TPO-460 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Outer Diameter (mm) | Overall Length (mm) | Hole Diameter (mm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.51 € | 10 | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | 85 | 5 | 336-4577 | 26 | ||
5.35 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | 90 | 7 | 336-4593 | 41 | ||
7.31 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 15 | 95 | 11 | 336-4631 | 87 | ||
8.57 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 16 | 100 | 12 | 336-4640 | 100 | ||
13.47 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 21 | 100 | 17 | 336-4691 | 155 | ||
41.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 38 | 125 | 32 | 336-4844 | 540 | ||
65.34 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 38 | 130 | 33 | 336-4852 | 575 | ||
68.58 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 42 | 130 | 34 | 336-4861 | 655 | ||
71.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 42 | 130 | 35 | 336-4879 | 645 | ||
75.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 42 | 130 | 36 | 336-4887 | 630 | ||
58.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 45 | 130 | 38 | 336-4909 | 680 | ||
93.78 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 48 | 135 | 40 | 336-4925 | 820 | ||
102.72 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | 50 | 135 | 42 | 336-4941 | 920 | ||
88.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 54 | 140 | 46 | 336-4984 | 1020 |
Loading...
Product Type | Stanze | Detailed Types of Punch | Riemen | Application | For making holes in belts, leather, vinyl, rubber, paper, cloth, etc. |
---|---|---|---|---|---|
Material | Carbon Steel | Features | The blade tip is thin and can cut clearly. | Specifications | Black Oxide (Parker Finishing) |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Outer Diameter(mm)
Overall Length(mm)
Hole Diameter(mm)
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften