Teilenummer
|
---|
SHK-30 |
SHK-40 |
SHK-50 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Engraved digit count | Trusco Code | Letter dimensions A (mm) | Material width B (mm) | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
555.24 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 239-8842 | 3 | 3 | 1100 | ||
524.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 239-8851 | 4 | 3.75 | 1200 | ||
568.34 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7 | 239-8869 | 5 | 4.28 | 1300 |
Loading...
Product Type | Präzise Kennzeichnung | Set Content | 1.5-5.0 mm, 0-9, 3PA to Z Each, 1P Each / - + x, (.) & 1P Each | Material | SKS Material or Equivalent |
---|---|---|---|---|---|
Features | It is accurate and durable. Made with alloy tool steel (equivalent to SKS). |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Engraved digit count
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften