Hartmetallschaber / D40-45

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

D40-45

Teilenummer
D40-45
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

34.23 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Blade Width(mm) 45 Overall Length(mm) 190 Trusco Code 382-2346
Application For paint removal and scraping. Material Carbon Steel for Mechanical Structure Features The blade tip has cemented carbide with wax which has less abrasion even when used for a long time.
Mass(g) 170

Sie befinden sich auf der Seite für Hartmetallschaber / D40-45, die Teilenummer ist D40-45.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer D40-45.

Technischer Support