• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Sanitary Magnet Rod

Sanitary Magnet Rod
[Features]
· Owing to the waterproof structure, installation in liquid is also possible.
[Applications]
· Collection of metals included in raw materials, such as powders, liquids and granules, and collection of stainless steel abrasion powders exuded during the production process (SUS304.316).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MGB-15-M6
MGB-25-M6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Overall Length
(mm)
Trusco Code Mass
(kg)

347.75 €

1 6 Arbeitstage 150266-33920.4

464.00 €

1 6 Arbeitstage 250266-34140.58

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Magnetstange Surface Magnetic Flux Density(T) 1 Diameter(mm) 25
Features Owing to the waterproof structure, installation in liquid is also possible. Application Collection of metals included in raw materials, such as powders, liquids and granules, and collection of stainless steel abrasion powders exuded during the production process (SUS304.316). Tapped Hole M6/depth 8 mm (Both Ends)
Operating temperature limit 80℃ Magnet Neodymium Rare Earth Magnet Exterior Part Stainless Steel (SUS316L)
Surface Finish #400 Buffing Finish

Technischer Support