Streckfolienhalter (mit Bremse) 【2 Stk. pro Packung】

Streckfolienhalter (mit Bremse)
1 set of 2 holders that can wind the stretch film efficiently.
[Features]
· A versatile, simple and standard stretch film holder.
· A tool to be set to stretch film.
· The brake is easily adjusted just by pressing the pushbutton with your thumb, thereby increasing work efficiency.
· A compact shape that's convenient for storage. Two units can be attached to a stretch film.
[Applications]
· Used when wrapping stretch film around goods at distribution or shipping centers.
* Stretch film sold separately.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TSD-774

Teilenummer
TSD-774
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

13.60 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 1 Set (2 pcs)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Stretchfolienbezogene Artikel Width(mm) 109 Details Type With Brake Function
Depth(mm) 118 Height(mm) 62 Trusco Code 389-4649
Mass(g) 194 Material Polypropylene (PP) Specifications For 3-inch paper tubes
Features The brake can be adjusted with the thumb alone. Amount Of Content 1 Set (2 pcs)

Sie befinden sich auf der Seite für Streckfolienhalter (mit Bremse) , die Teilenummer ist TSD-774.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TSD-774.

Technischer Support