Streckfolienhalter TSD【2 Stk. pro Packung】

Streckfolienhalter TSD
Stretch film which makes film winding easy.
[Features]
· The stretch film can be wound simply by setting the product at the top and bottom of the paper tube of the film.
· Made of polypropylene (PP). Made in Taiwan.
[Applications]
· Ideal for winding film.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TSD-772
TSD-773
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Width
(mm)
Details Type Depth
(mm)
Height
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

12.50 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung 9 Arbeitstage 104No Brake Function11643.0301-26891761 Set (2 pcs)

21.13 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 127With Brake Function12896.5301-26974121 Set (2 pcs)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Stretchfolienbezogene Artikel Material Polypropylene (PP) Specifications For 3-inch paper tubes
Amount Of Content 1 Set (2 pcs)

Technischer Support