Streckfolienhalter TSH-757【2 Stk. pro Packung】

Streckfolienhalter TSH-757
[Features]
· Grip is long to make it easy to grip and improve work efficiency.
· Also useful when winding small stretchable film.
· Since the grip is equipped with a brake, gripping it tightly provides greater pulling strength and gripping lightly weakens the pulling strength.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TSH-757

Teilenummer
TSH-757
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

8.17 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung Versand am selben Tag

Auf Lager

1 Set (2 pcs)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Stretchfolienbezogene Artikel Width(mm) 80 Depth(mm) 80
Height(mm) 207 Trusco Code 301-2701 Mass(g) 246
Material Polypropylene (PP) Specifications For 3-inch paper tubes Grip length 105.5mm
Amount Of Content 1 Set (2 pcs)

Sie befinden sich auf der Seite für Streckfolienhalter TSH-757, die Teilenummer ist TSH-757.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TSH-757.

Technischer Support