Trennscheibe, Trennscheibe für Metall

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RA-100
RA-125
RA-150
RA-180
RA-205
RA-255
RA-305
RA-355
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Particle Size
(#)
Outer Diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
Internal Diameter
(mm)
Max. Rotational Speed
(rpm)
Number Contained In A Packet
(sheet)
Trusco Code Mass
(g)

1.57 €

10 6 Arbeitstage 461002151290010123-276240

6.36 €

10 6 Arbeitstage 461252221090010123-277160

8.09 €

10 6 Arbeitstage 46150222910010123-278990

5.34 €

10 6 Arbeitstage 46180222760010123-2797130

10.99 €

10 6 Arbeitstage 46205222668010123-2801160

10.13 €

10 6 Arbeitstage 462552.522537010123-2819310

8.99 €

25 6 Arbeitstage 463052.825.4449025123-2827440

12.92 €

25 6 Arbeitstage 363552.925.4385025123-2835640

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Flach Work material General steel Abrasive material A
Hardness R Tool Used Disc grinder and abrasive grindstone cutter Application For cutting general steel, angle, cylindrical rods, pipes, channels, etc.
Features Standard type suitable for various needs, including safety/certainty/sharp cutting

Technischer Support