Superkleines II-Offset-Schneidrad

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1000C27111

Teilenummer
1000C27111
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

5.09 €

10 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Versatzausführung work material Stahl allgemein / Edelstahl Abrasive material A
Particle Size(#) 30 Hardness P Outer Diameter(mm) 105
Blade thickness(mm) 2.5 Internal Diameter(mm) 15 Max. Rotational Speed(rpm) 14500
Maximum operating rotation speed(m/s) 80 Packaging Quantity(sheet) 5 Binding Agent B
Tool Used Disc grinder Application For stainless steel or general steel material. For cutting building interior material such as light steel frames, thin iron plates, or sashes Features 1 Product which emphasizes service life and efficiency
Features 2 Offset Type Cutting Wheel for Cutting Corners and Bolts Mass(g) 48

Sie befinden sich auf der Seite für Superkleines II-Offset-Schneidrad, die Teilenummer ist 1000C27111.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1000C27111.

Technischer Support