Teilenummer
|
---|
TSS308-142 |
TSS308-162 |
TSS308-205 |
TSS308-265 |
TSS308-325 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Core wire diameter (mm) | Pole length (mm) | Current range, lower (A) | Current range, vertical position, elevating, upper | Compatible Plate Thickness (mm) | Pcs./Box. (Approximate/pc.) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.98 € | 30 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 1.4 | 250 | 10–30 | 10–30 | 1.2~3.0 | 30 | 256-1981 | 200 | ||
16.00 € | 23 Stk. pro Packung | 1 Packung |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 1.6 | 250 | 15–40 | 10~35 | 1.6~3.0 | 23 | 256-1999 | 200 | ||
30.11 € | 44 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 2 | 250 | 45–65 | 40–60 | 3.0~5.0 | 44 | 256-2006 | 500 | ||
27.39 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 2.6 | 300 | 50~85 | 50–70 | 4.0~7.0 | 20 | 256-2014 | 500 | ||
26.92 € | 11 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 3.2 | 350 | 70~120 | 65~105 | 5.0~8.0 | 11 | 256-2022 | 500 |
Loading...
Product Type | Schweißstab | Pole end color | Yellow | Specifications | JIS Z3221 ES308-16 Standard Product (* Except TSS308-142) |
---|---|---|---|---|---|
Application | For welding of 18%Cr-8%Ni stainless steel (SUS304, etc.). |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Core wire diameter(mm)
Pole length(mm)
Current range, lower(A)
Current range, vertical position, elevating, upper
Compatible Plate Thickness(mm)
Pcs./Box.(Approximate/pc.)
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften