NC-S- Serie von hartem Stahl【25 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HA-CUT-205-0.8-25.4

Teilenummer
HA-CUT-205-0.8-25.4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

216.46 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Abrasive material SA Hardness P Outer Diameter(mm) 205
Blade thickness(mm) 0.8 Internal Diameter(mm) 25.4 Variety HA-CUT
Degree of Coupling P Max. Rotational Speed(rpm) 3800 Pcs. per Pkg.(Sheets) 25
Application High Hardness Steel Material Compatible Material Example High Speed Steel (SKH), Chrome Molybdenum Steel (SCM), Special Steel (SNCM)

Sie befinden sich auf der Seite für NC-S- Serie von hartem Stahl, die Teilenummer ist HA-CUT-205-0.8-25.4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HA-CUT-205-0.8-25.4.

Technischer Support