Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Particle Size (#) | |
---|---|---|---|---|---|
7.10 € | 25 | 5 Arbeitstage | 80 | ||
4.61 € | 25 | 8 Arbeitstage | 100 | ||
4.31 € | 25 | 8 Arbeitstage | 120 | ||
3.73 € | 25 | 8 Arbeitstage | 150 | ||
3.59 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 180 | |
3.53 € | 25 | 8 Arbeitstage | 220 | ||
3.55 € | 25 | 5 Arbeitstage | 240 | ||
3.52 € | 25 | 8 Arbeitstage | 280 | ||
3.53 € | 25 | 8 Arbeitstage | 320 | ||
3.52 € | 25 | 5 Arbeitstage | 400 | ||
3.50 € | 25 | 5 Arbeitstage | 500 | ||
3.50 € | 25 | 8 Arbeitstage | 600 | ||
4.15 € | 25 | 8 Arbeitstage | 800 | ||
4.37 € | 25 | 8 Arbeitstage | 1000 |
Loading...
Sheet Type | Schleifgewebe | Usage | Handpolitur | Abrasive material | Alundum (Aluminiumoxid) |
---|---|---|---|---|---|
Width(mm) | 230 | Length(mm) | 280 | Packaging Quantity(Sheets) | 25 |
Adhesive | R/R (Resin Glue) | Base Materials | Synthetic Fiber Mesh | Features 1 | Abrasive material is uniformly stuck to both sides of the base material for the synthetic fiber mesh. Since there is no clogging, and both sides can be used, service life is extremely long without any change in the sharpness. Can be used in both dry and wet conditions. |
Features 2 | Since it is flexible, it is easy to use for machine polishing as well as manual work. |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Particle Size(#)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften