Schleifgewebeblatt NAH

Schleifgewebeblatt NAH
Standard polishing cloth sheet product. Exhibits exceptional abrasive power and durability.

[Features]
· Koyo polishing cloth contains unique "No. 0" grains produced by the manufacturer, making it very popular among customers seeking beautiful, glossy surfaces.
· #0 is an equivalent product to #800

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1133-NAHH-02300280
1133-NAHJ-02300280
1133-NAHK-02300280
1133-NAHL-02300280
1133-NAHM-02300280
1133-NAHN-02300280
1133-NAHO-02300280
1133-NAHQ-02300280
1133-NAHS-02300280
1133-NAHU-02300280
1133-NAHW-02300280
1133-NAHZ-02300280
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Particle Size
(#)

2.09 €

50 7 Arbeitstage 40

2.15 €

50 7 Arbeitstage 60

1.98 €

50 5 Arbeitstage 80

1.84 €

50 7 Arbeitstage 100

1.82 €

50 5 Arbeitstage 120

1.81 €

50 8 Arbeitstage 150

1.87 €

50 5 Arbeitstage 180

1.84 €

50 5 Arbeitstage 240

1.81 €

50 9 Arbeitstage 320

1.77 €

50 5 Arbeitstage 400

1.85 €

50 5 Arbeitstage 600

1.76 €

50 5 Arbeitstage 0 ~ 800

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Sheet Type Schleifgewebe Usage Handpolitur Abrasive material Alundum (Aluminiumoxid)
Width(mm) 230 Length(mm) 280 Details Type NAH
Packaging Quantity(Sheets) 50 Adhesive G/G (glue bonding) for dry process Base Materials Plain-woven cotton fabric
Features 1 Koyo abrasive cloth contains unique "size 0" grains produced by the manufacturer, making it very popular among customers seeking beautiful and glossy cotton. Features 2 0 type is equivalent to 800 type.

Technischer Support